ZBF50-S-38M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBF

  • Géométrie optimale
    • Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces, huileuses et incurvées
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Verre
    • Bois et matériels composés
    • Métal
Diamètre50 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRoue
Raccord filetéG3/8 po extérieur
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course12 [mm]
Volume11 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa20.5 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa94.18 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa144.21 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa41.01 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa129.49 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa159.71 [N]
Poids0.05 [kg]