ZBF60-PU

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBF

  • Géométrie optimale
    • Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces, huileuses et incurvées
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Verre
    • Bois et matériels composés
    • Métal
Diamètre60 [mm]
MatériauPolyuréthane
Duretés Shore60
CouleurOrange translucide
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service0 ... +60 [°C]
Course13.5 [mm]
Volume22 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa67.1 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa125.96 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa165.99 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa87.7 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa159.51 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa181.88 [N]
Poids0.041 [kg]