ZBF60-PU-18F

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBF
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces, huileuses et incurvées
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 60 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | Orange translucide |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Modèle | Dispositif d’aspiration à soufflet |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Course | 13.5 [mm] |
| Volume | 22 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 67.1 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 125.96 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 165.99 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 87.7 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 159.51 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 181.88 [N] |
| Poids | 0.058 [kg] |