ZBU35-PU-18F

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBU
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 2,5 soufflets
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
Données techniques
| Diamètre | 35 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | Orange translucide |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Modèle | Dispositif d’aspiration à soufflet |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Course | 13.8 [mm] |
| Volume | 6.2 [cm³] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 22.17 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 41.99 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 56.41 [N] |
| Poids | 0.011 [kg] |