ZBU35-PU-18M-M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBU
- Diamètre : 35 mm à 55 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 2,5 soufflets
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
Données techniques
| Diamètre | 35 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Raccord fileté | G1/8 po extérieur |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 2.26 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 4.28 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 5.75 [kg] |
| Duretés Shore | 60 |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Orange translucide |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Volume | 6.2 [cm³] |
| Autorisations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.011 [kg] |