ZBX55-PU

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBX
- Diamètre : 35 mm à 55 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 2,5 soufflets
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
Données techniques
Diamètre | 55 [mm] |
Matériau | Polyuréthane |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 7.6 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 10.1 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 12.2 [kg] |
Duretés Shore | 60 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | Orange translucide |
Température de service | 0 ... +60 [°C] |
Volume | 29.5 [cm³] |
Poids | 0.021 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger