ZF20-WS-18F

Ventouse plate
Série ZF
- Diamètre : 15 mm à 300 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes
- Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- De très nombreux diamètres sont proposés
- Domaines d’application
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 20 [mm] |
| Matériau | Silicone alimentaire |
| Duretés Shore | 55 |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Course | 1 [mm] |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 5 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 7.95 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 8.44 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 5.98 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 14.42 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 18.93 [N] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 0.51 [kg] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 0.81 [kg] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 0.86 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.61 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 1.47 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 1.93 [kg] |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Blanc translucide |
| Volume | 1 [cm³] |
| Poids | 0.003 [kg] |