ZF30-PU-18F-M

Ventouse plate
Série ZF
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes
- Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Domaines d’application
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 30 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | Orange translucide |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Course | 1.4 [mm] |
| Volume | 2 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 10.99 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 15.99 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 20.01 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 11.97 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 25.02 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 31 [N] |
| Poids | 0.01 [kg] |
