ZF75-S-12F-M

Ventouse plate
Série ZF
- Diamètre : 15 mm à 300 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes
- Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- De très nombreux diamètres sont proposés
- Domaines d’application
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 75 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Raccord fileté | G1/2 po intérieur |
| Course | 3.6 [mm] |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 60.04 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 110.07 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 140.09 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 80.05 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 200.12 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 270.27 [N] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 6.12 [kg] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 11.22 [kg] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 14.28 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 8.16 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 20.4 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 27.55 [kg] |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Roue |
| Volume | 20 [cm³] |
| Poids | 0.099 [kg] |