ZOU6X10-S

Ventouse plate
Série ZOU
- Géométrie optimale
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Électronique
- Métal
Données techniques
| Dimensions | 6x10 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Couleur | Roue |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | ovale |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Course | 0.4 [mm] |
| Volume | 0.081 [cm³] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 2.06 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 3.83 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 4.81 [N] |
| Poids | 0.001 [kg] |