ZOU6X20-S-M5M

Ventouse plate
Série ZOU

  • Géométrie optimale
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Électronique
    • Métal
Dimensions6x20 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRoue
Raccord filetéM5 extérieur
ModèleVentouse plate
Forme de la tétineovale
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course0.4 [mm]
Volume0.137 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa3.04 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa6.28 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa7.85 [N]
Poids0.003 [kg]
Ventouse plate
Ventouses
Détails