ZU15-N

Ventouse plate
Série ZU
- Géométrie optimale
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Semi-conducteurs
- Intralogistique
- Papier et impression
Données techniques
| Diamètre | 15 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | noir |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Course | 1.5 [mm] |
| Volume | 0.5 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 3.43 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 5.4 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 5.89 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 3.43 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 8.34 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 10.99 [N] |
| Poids | 0.001 [kg] |