WTR1000-161700-A

Pince à pneus pour pneus bruts
Série WTR1000
- Pince dynamique, puissante et robuste, prête à monter sur portique ou robot pour la manutention de pneus bruts
- La pince légère et modulaire éprouvée pour l’industrie vous apporte flexibilité et simplicité d’utilisation
- Une adhérence sûre et équilibrée réduit le risque de déformation des pneus
- Arrangement de capteurs pour détecter la présence de pneus
- Prise en charge d’une vaste plage de diamètres de pneus
- Utile pour la manutention des pneus verts dans diverses applications dans les zones de fabrication et de vulcanisation des pneus
- Les parties en contact avec les pièces à usiner sont en acier inoxydable
Données techniques
| Pièce à usiner | Pneus TBR |
| Poids de la pièce à usiner max. | 100 [kg] |
| Course par mors | 250 [mm] |
| Type d’entraînement | électrique |
| Force de préhension nominale | 4200 [N] |
| Fourni | Boîte de vitesses |
| Connexion | équilibreur, grue, portail, robot |
| Commande | disponible sur demande |
| Principe de manipulation | Préhension |
| Mode de déplacement du préhenseur | tous les degrés de liberté |
| Type de guidage | Guide de glissement |
| Type de préhension | Fermeture géométrique |
| Concept de préhension | Prise extérieure |
| Points de préhension | Diamètre extérieur |
| Mors de préhension synchronisés | Oui |
| Disposition des pièces | Échantillon |
| Nombre de pièces dans le préhenseur | 1 |
| Interface avec la pièce à usiner | Mâchoire en acier |
| Diamètre extérieur min. | 780 [mm] |
| Diamètre extérieur max. | 1250 [mm] |
| Hauteur de la pièce | 460 [mm] |
| Rassembler les pièces | une direction |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
Avantages en détail

- Bride de connexion au robot
- Entraînement
AC-Servomotor - Mors de préhension
en acier nitruré