Pince à pneus pour pneus bruts
Série WTR1000

  • Pince dynamique, puissante et robuste, prête à monter sur portique ou robot pour la manutention de pneus bruts
  • La pince légère et modulaire éprouvée pour l’industrie vous apporte flexibilité et simplicité d’utilisation
  • Une adhérence sûre et équilibrée réduit le risque de déformation des pneus
  • Arrangement de capteurs pour détecter la présence de pneus
  • Prise en charge d’une vaste plage de diamètres de pneus
  • Utile pour la manutention des pneus verts dans diverses applications dans les zones de fabrication et de vulcanisation des pneus
  • Les parties en contact avec les pièces à usiner sont en acier inoxydable
  1. Bride de connexion au robot
  2. Entraînement
    • AC-Servomotor
  3. Mors de préhension
    • en acier nitruré