WTR2000-165197-A

Pince à pneus pour pneus finis
Série WTR2000

  • Pince à pneus double dynamique, solide et robuste, prête à être montée, pour la palettisation rick-rack
  • La pince légère et modulaire éprouvée pour l’industrie vous apporte flexibilité et simplicité d’utilisation
  • Une adhérence sûre et équilibrée réduit le risque de déformation des pneus
  • Arrangement de capteurs pour détecter la présence de pneus
  • Prise en charge d’une vaste plage de diamètres de pneus
  • Les parties en contact avec les pièces à usiner sont en acier inoxydable
Pièce à usinerPneus TBR
Poids de la pièce à usiner max.100 [kg]
Course par mors180 [mm]
Type d’entraînementélectrique
Force de préhension nominale400 [N]
FourniBoîte de vitesses
ConnexionPortail
Commandedisponible sur demande
Principe de manipulationPréhension
Mode de déplacement du préhenseurMode de palettisation
Type de préhensionFermeture géométrique
Concept de préhensionPréhension interne
Points de préhensionDiamètre intérieur
Mors de préhension synchronisésOui
Disposition des piècesÉchantillon
Nombre de pièces dans le préhenseur1
Interface avec la pièce à usinerMâchoire en acier
Diamètre intérieur min.18 ["]
Diamètre intérieur max.28 ["]
Hauteur de la pièce460 [mm]
Rassembler les piècesune direction
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids79 [kg]
  1. Bride de connexion au robot
  2. Entraînement
    • AC-Servomotor
  3. Mécanisme à vis
  4. Mors de préhension
    • en acier nitruré