WTR2000-161706-A

Pince à pneus pour pneus finis
Série WTR2000
Données techniques
| Pièce à usiner | Pneus TBR |
| Poids de la pièce à usiner max. | 100 [kg] |
| Course par mors | 250 [mm] |
| Type d’entraînement | électrique |
| Fourni | Boîte de vitesses |
| Connexion | équilibreur, grue, portail, robot |
| Commande | disponible sur demande |
| Raccordement | Personnalisé |
| Principe de manipulation | Préhension |
| Type de guidage | Guide de glissement |
| Type de préhension | Fermeture géométrique |
| Points de préhension | Diamètre extérieur |
| Mors de préhension synchronisés | Oui |
| Interface pneumatique | Personnalisé |
| Type de requête partie existante | Personnalisé |
| Disposition des pièces | Pile |
| Nombre de pièces dans le préhenseur | 3 |
| Interface avec la pièce à usiner | Mâchoire en acier |
| Diamètre extérieur min. | 780 [mm] |
| Diamètre extérieur max. | 1250 [mm] |
| Hauteur de la pièce | 2000 [mm] |
| Rassembler les pièces | une direction |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
Téléchargements
Liste de contrôle
Télécharger