Pince pour culasses
![](/fileadmin/_processed_/c/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7441-01-A__SALL__AIN__V1_78f7118553.png)
Défi
Sur la ligne de fabrication de culasses 4 et 6 cylindres d’un constructeur de tracteurs, les machines-outils devaient être chargées et déchargées automatiquement.
Solution
La solution comprenait un design de pince au poids optimisé, un système manuel de changement rapide de mors et un système de mesure de la course pour la détection du type. Un presseur actif ainsi qu’un équilibrage d’axe servaient à la « remise sous tension ».
Faits saillants et données techniques
- IP64
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 3000 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 100 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Poids système | 42 [kg] |
Poids de la pièce max. | 15 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés