Référence des composants
Installation de soudage par bossage
Changeur d'outils | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Changeurs d‘outils
Série WWR

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Pinces parallèles deux mors

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
2. Werkzeugwechsler

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Faits saillants et données techniques
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
IP40
Auto-maintien mécanique
Positionnable
Composants standard intégrés
Werkzeugwechsler
Serie WWR