Référence des composants
Manipulation de pièces métalliques
Modules de pivotement et de rotation | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
 - Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
 - Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
 
Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
 - Couple pouvant atteindre 130 Nm
 
Joint tournant
Série DVR

- Convient pour des charges faibles à élevées
 - Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
 - Avec 4...8 traversées pneumatiques
 - Avec 4...12 traversées électriques
 
1. Pinces parallèles deux mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
 - Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
 - Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
 
2. Unités de rotation

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
 - Couple pouvant atteindre 130 Nm
 
3. Joints tournants

- Convient pour des charges faibles à élevées
 - Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
 - Avec 4...8 traversées pneumatiques
 - Avec 4...12 traversées électriques
 
          Task & Solution
        
- L'installation comprend un distributeur rotatif, une unité de pivotement et une pince parallèle à deux mâchoires du Zimmer Group.
 - Le répartiteur rotatif réduit la charge de couple du robot ainsi que le risque de rupture de câble ou de contours perturbateurs dus à la ligne d'alimentation électrique.
 - L'unité de pivotement dispose d'un amortissement de fin de course, ce qui permet d'exécuter les mouvements plus rapidement.
 - Le préhenseur pneumatique allie précision, robustesse et longue durée de vie.
 
      Composants standard intégrés