Référence des composants
Changeur d'outils pour les applications de soudage
Changeur d'outils | Composants

Changeurs d‘outils
Série WWR

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
 - Poids recommandé jusqu´à 300 kg
 
1. Werkzeugwechsler

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
 - Poids recommandé jusqu´à 300 kg
 
          Task & Solution
        
Les changeurs d'outils de la série WWR permettent aux systèmes robotisés de passer sans transition d'un outil à l'autre ou d'un effecteur final à l'autre, ce qui augmente l'efficacité et la polyvalence. Jugez-en par vous-même ! Bachmann Engineering AG a développé un système de soudage automatique de goujons sur des portes en aluminium d'armoires de distribution, dans lequel plusieurs changeurs d'outils pneumatiques automatiques de notre série WWR sont utilisés conjointement avec un robot UR10e d'Universal Robots.Caractéristiques :
- Maintien sûr, même en cas de chute de pression
 - Charge de couple réduite grâce à une construction extrêmement plate
 - Diversité inépuisable de systèmes de transfert de médias
 - Adaptation rapide aux exigences de production changeantes
 
      Composants standard intégrés
    
Werkzeugwechsler
Serie WWR