Contrôle automatisé en fin de ligne avec fonction intégrée de préhension et de rotation
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pinces parallèles rotatives deux mors
Série REP2000

- Combinaison compacte d'une unité de rotation et de préhension
- Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
- Commande via IO-Link

- Combinaison compacte d'une unité de rotation et de préhension
- Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
- Commande via IO-Link
Dans le cadre d'un système d'inspection modulaire de fin de ligne développé par stoba, une pièce moulée par injection complexe est manipulée de manière automatisée et inspectée à l'aide d'une caméra. La pince électrique à rotation parallèle à deux mâchoires REP2000 du groupe Zimmer saisit le composant avec précision, le fait tourner à grande vitesse et surveille simultanément la position de la pince. Cela permet de capturer de manière fiable les caractéristiques de contrôle pertinentes sous différents angles. Cette unité compacte de préhension et de rotation permet à stoba d’atteindre un temps de cycle de seulement trois secondes et d’assurer un fonctionnement fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.