Pinces parallèles rotatives deux mors
Série REP2000

"DEUX en UN"
- Combinaison compacte d’une unité de rotation et d'une pince de préhension
La préhension et la rotation en un seul module vous permettent d’exploiter au mieux votre espace de montage et, avec IP54, la pince rotative convient même aux conditions d’utilisation les plus difficiles. - Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
Empêche la perte de pièces à usiner et vous offre ainsi une sécurité maximale du processus. Le déverrouillage d’urgence intégré vous permet d’ouvrir la pince sans courant pour retirer la pièce à usiner en toute sécurité en cas d’urgence. - Commande via IO-Link et Modbus RTU
Permet d’adapter de manière flexible la course des mors de préhension à la pièce à usiner et d’adapter l’angle abordé de l’unité rotative sans fin à l’application.
Caractéristiques de la série
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
IP40
IP54
Auto-maintien mécanique
Positionnable
Force de préhension réglable
IO-Link
Positionnement libre
Angle de rotation réglable
Modbus RTU

- Pince
Mors de préhension positionnables. L’illustration montre la variante -43 dans la classe de protection IP54 - Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
auto-maintien sur coupure de courant - Déverrouillage d’urgence
au moyen d’une clé Allen - Stockage
roulements à billes encapsulés selon IP54 - Module de rotation
peut être tourné et positionné à l’infini - Commande intégrée
compacte, pas d’encombrement dans l’armoire électrique - Solution à un câble
alimente le module de préhension et de rotation - Commande
Commande via IO-Link et Modbus RTU
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |