Référence des composants

Système de préhension dans l'industrie automobile

Composants pour le vide | Composants | Mobilité | Automobile

Système de changement rapide
Série ZSC

  • Système de changement rapide innovant adapté à certaines lèvres d’aspiration
  • Disponible avec une compensation de hauteur et des options de liaisons rotule
  • Maintenance et entretien économiques
  • Changement de la lèvre d’aspiration sans outil
plus
1. Smart Cups + Smart Lock
  • Système de changement rapide innovant adapté à certaines lèvres d’aspiration
  • Disponible avec une compensation de hauteur et des options de liaisons rotule
  • Maintenance et entretien économiques
  • Changement de la lèvre d’aspiration sans outil
plus
Task & Solution

Système de préhension pour saisir et positionner en toute sécurité des composants automobiles dans la production, par exemple pour la manutention, l'alimentation ou les processus de montage.


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message