Référence du système
Système de manutention pour matériaux de construction
Solutions système | Logistique | Intralogistique
Défi
Manipulation de diverses pierres par couches successives.
Solution
Les couches sont saisies de manière centrée et fermante à l'aide d'une pince parallèle Servo. Pour une manipulation sûre, les mâchoires de préhension ont un revêtement spécial.
Faits saillants et données techniques
IP40
Entraînement servomoteur AC
Préhension externe
Mors de préhension synchronisés
Maintien de la position via l’élément de serrage
Données techniques
| Type d’entraînement | électrique |
| Concept de préhension | KRAFT |
| Protection de la préhension | KLE |
| Course max. | 640 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 210 [kg] |
Composants standard intégrés

Elément de serrage
Série RBPS
Barre ronde
Force de maintien
2500 N - 52000 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
3125 N - 65000 N
Couple au repos
5 Nm - 780 Nm
Couple au repos théorétique (µ=0,1)
6 N - 975 N
Pression de service
4 bar - 6.5 bar
Poids
0.65 kg - 37 kg

Elément de serrage et de freinage
Série CBPS
Barre ronde
Force de maintien
1360 N - 5420 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
1700 N - 6775 N
Couple au repos
2 Nm - 22 Nm
Pression de service
4 bar - 6.5 bar
Poids
0.59 kg - 2.4 kg