Référence des composants
Manipulation de pièces métalliques
Modules de pivotement et de rotation | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Joint tournant
Série DVR

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques
1. Pinces parallèles deux mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
2. Unités de rotation

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
3. Joints tournants

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques
Task & Solution
- L'installation comprend un distributeur rotatif, une unité de pivotement et une pince parallèle à deux mâchoires du Zimmer Group.
- Le répartiteur rotatif réduit la charge de couple du robot ainsi que le risque de rupture de câble ou de contours perturbateurs dus à la ligne d'alimentation électrique.
- L'unité de pivotement dispose d'un amortissement de fin de course, ce qui permet d'exécuter les mouvements plus rapidement.
- Le préhenseur pneumatique allie précision, robustesse et longue durée de vie.
Composants standard intégrés

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000
pneumatique
Course par mors
2 mm - 45 mm
Force de préhension
140 N - 26950 N
Longueur du mors de préhension
60 mm - 400 mm
Cycles sans entretien max.
30 millions
Classe de salle propre
5 / 6
Classe IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Poids
0.081 kg - 50 kg

Unités de pivotement à plat
Série SF-C
pneumatique
Angle de rotation
-90 / 0 / +90°
Angle de rotation réglable +/-
180°
Couple de rotation
1.5 Nm - 130 Nm
Transfert pneumatique de l’énergie
4 / 8
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe IP
IP64
Poids
0.64 kg - 42 kg

Joint tournant
Serie DVR
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Débit par transmetteur
70 l/min - 270 l/min
Transfert électrique de l’énergie
12 pôles
Transfert pneumatique de l’énergie
4 / 8
Classe IP
IP40 / IP64
Poids
0.38 kg - 11 kg