Référence des composants
Automatisation de laboratoire avec des robots ABB
MATCH | Composants | Sciences de la vie | Médecine et pharmacie
          Task & Solution
        
Dans un laboratoire médical, deux robots ABB équipés de nos préhenseurs HRC et faisant partie d'une paillasse automatisée accélèrent la gestion des échantillons en pré- et post-analytique - et ce dans le cadre d'une collaboration homme-robot sans faille. Grâce à cette automatisation, le système atteint un débit maximal de 160 échantillons par heure
.Vous trouverez de plus amples informations sur le site : Les assistants de laboratoire automatisés gardent toujours leur sang-froid - Destination avenir (abb.com)