Référence des composants

Manipulation automatisée des échantillons en laboratoire

Pince de préhension | Composants | Sciences de la vie | Automatisation de laboratoire

Pinces parallèles rotatives deux mors
Série REP2000

  • Combinaison compacte d'une unité de rotation et de préhension
  • Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
  • Commande via IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Combinaison compacte d'une unité de rotation et de préhension
  • Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
  • Commande via IO-Link
plus
Task & Solution

Dans le cadre de la manipulation automatisée des échantillons en laboratoire, la pince électrique à rotation parallèle à deux mâchoires REP2000 de Zimmer Group assure l'ouverture et la refermeture fiables de différents récipients d'échantillons. Cette solution automatise les processus manuels de dévissage et de revissage et combine la préhension et la rotation dans un module compact. Grâce à l’interface numérique IO-Link, la force de préhension, la course des mâchoires et l’angle de rotation peuvent être adaptés de manière flexible à différents types de récipients et à diverses conditions de processus. Cela permet une manipulation reproductible, précise et en douceur des récipients d’échantillons, même en présence de géométries de bouchons variées ou de conditions de température différentes. Comme le REP2000 fonctionne à l’électricité et ne nécessite pas d’air comprimé, il est particulièrement adapté aux environnements de laboratoire sensibles disposant d’un espace d’installation limité. L’autoblocage mécanique, le déverrouillage d’urgence et une longue durée de vie sans entretien garantissent en outre la sécurité du processus et un fonctionnement fiable de l’installation.


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message