Référence du système
Pince pour carter d’embrayage
Pince de préhension | Solutions système | Construction de machines et d'installations
Défi
Avant le déchargement d’un moule sous pression, un élément en acier devait être saisi et placé précisément dans le moule avant chaque formation de pièce. La température des composants à retirer était d’env. 400 °C.
Solution
Le logement de l’élément en acier était réalisé à l’aide d’un aimant électronique standard combiné à un module de compensation XY. Le carter était retiré à l’aide d’une pince trois mors standard dans sa version haute température.
Faits saillants et données techniques
IP64
Pneumatiques
Thermorésistante
Préhension externe
Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 2250 [N] |
| Concept de préhension | KRAFT |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 24 [mm] |
| Classe IP | IP64 |
| Poids système | 25 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 12 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 130 [°C] |
Composants standard intégrés

Unité linéaire
Série LSX
pneumatique
Course
50 mm - 200 mm
Force de pression
265 N - 750 N
Force detraction max.
220 N - 680 N
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe IP
IP40
Poids
0.9 kg - 6.6 kg

Équilibrages d'axe
Série XYR1000
Axe X et Y
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200
Course plan X/Y +/-
3.0 mm - 12.5 mm
Force de maintien centrée
150 N - 3000 N
Force de maintien excentrée
30 N - 1250 N
Poids
0.5 kg - 18 kg

Pinces concentrique trois mors
Série GD1700
pneumatique

