Référence des composants
Technologie du Verseau
Distributeur rotatif | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal

Joint tournant
Série DVR

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques
Support angulaire
Série WFR
Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Joints tournants

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques
3. Pinces concentriques trois mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Task & Solution
Notre distributeur rotatif DVR ainsi qu'une bride angulaire de la série WFR en action chez Wassermann Technologie GmbH.
Composants standard intégrés

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000
pneumatique
Course par mors
2 mm - 45 mm
Force de préhension
310 N - 72500 N
Longueur du mors de préhension
60 mm - 310 mm
Cycles sans entretien max.
30 millions
Classe de salle propre
6
Classe IP
IP64 / IP67
Poids
0.14 kg - 100 kg

Support angulaire
Série WFR
Poids
0.3 kg - 1 kg

Joint tournant
Serie DVR
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Débit par transmetteur
70 l/min - 270 l/min
Transfert électrique de l’énergie
12 pôles
Transfert pneumatique de l’énergie
4 / 8
Classe IP
IP40 / IP64
Poids
0.38 kg - 11 kg