Référence des composants

Changement de palettes

Changeur de palettes | Composants | Solutions robotiques | Robot industriel

Changeur de palettes
Série SPP

  • Force d'insertion et de maintien maximale
  • Conception fine pour une exploitation maximale de la salle de machines
  • Détecteur de l'état de serrage et de la présence de palettes
  • Manipulation sûre grâce à la fonction de nettoyage et à l'accumulateur à ressort
plus
1. Changeur de palettes
  • Force d'insertion et de maintien maximale
  • Conception fine pour une exploitation maximale de la salle de machines
  • Détecteur de l'état de serrage et de la présence de palettes
  • Manipulation sûre grâce à la fonction de nettoyage et à l'accumulateur à ressort
plus
Task & Solution

Outre le changement de palettes dans les machines-outils, notre nouveau changeur de palettes offre de nombreuses possibilités dans le domaine de l'automatisation, par exemple la manipulation de composants dans des portiques ou sur des robots avec une grande précision de répétition.

  • Construction mince
  • Structure basse composée d'une plaque de serrage et d'une palette de serrage
  • Chargement des palettes très proche de la table de la machine
  • Utilisation maximale de la salle des machines
Faits saillants et données techniques
  • Étaiement du couple
  • Crabot
  • Boulon compatible avec le système de référence
  • Protection contre la corrosion
  • Capteur magnétique
  • Faible encombrement en hauteur
  • Raccordement PLUS
  • Pneumatiques

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message