GEH6180
Fin de série

Remarque concernant le modèle en fin de série
Ce produit fait partie de nos modèles en fin de série. Vous le trouverez toujours ici afin d’obtenir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez utiliser le formulaire de contact. Nous serons ravis de vous aider !
Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000
Équipement/Options
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
IP40
Auto-maintien mécanique
Joint air de barrage
Avantages en détail

- Guidage en T de précision
- absorption de forces et couples élevés
- Entraînement
- moteur DC avec codeur
- Entraînement par pignon crémaillère
- mouvement synchrone des mors de la pince
- transmission de forces élevées
- Boîtier robuste et léger
- Alliage aluminium anodisé
- Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
- auto-maintien sur coupure de courant
- Douilles de centrage démontables
- positionnement rapide et économique des mors de préhension
- Fixation et positionnement
- alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
- Alimentation d‘énergie
- connecteur standard