MGP812NC

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800
"L’application performante"
- Performance plus de 40 % supérieure à celle de l’application de référence
L’optimisation du poids et de la force diminuent les coûts de votre application car les dimensions de l’ensemble des composants peuvent être réduites - Mors de préhension jusqu’à 50 % plus longs que les mors de référence
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- IP40
- Capteur magnétique
Données techniques
Course par mors | 12 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 400 [N] |
Force de préhension min. assurée par le ressort | 80 [N] |
Temps de fermeture | 0.06 [s] |
Temps d'ouverture | 0.08 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 0,3 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 110 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 28 [cm³] |
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.46 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail

- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803) - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques