MCPS1200MW

Elément de serrage
Série MCPS
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..C | montrer une variante |
| HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..L | montrer une variante |
| HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..N | montrer une variante |
| IKO | LWLF | 24 | LWLF..B | montrer une variante |
| IKO | LWLF | 24 | LWLF..BCS | montrer une variante |
| IKO | LWLF | 24 | LWLF..CS | montrer une variante |
| IKO | LWLF | 24 | LWLFC..B | montrer une variante |
| IKO | LWLF | 24 | LWLFG..B | montrer une variante |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-W | montrer une variante |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WL | montrer une variante |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WC | montrer une variante |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | montrer une variante | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | montrer une variante | |
| NB | SEBSW | 12 | A | montrer une variante |
| NB | SEBSW | 12 | AY | montrer une variante |
| NB | SEBSW | 12 | B | montrer une variante |
| NB | SEBSW | 12 | BY | montrer une variante |
| NB | SEBW | 12 | A | montrer une variante |
| NB | SEBW | 12 | A-N | montrer une variante |
| NB | SEBW | 12 | AY | montrer une variante |
| NB | SEBW | 12 | AY-N | montrer une variante |
| PMI | MSD | 12 | MSD-LM | montrer une variante |
| PMI | MSD | 12 | MSD-M | montrer une variante |
| Schneeberger | MN | 24 | MNN | montrer une variante |
| Schneeberger | MN | 24 | MNNL | montrer une variante |
| THK | HRW | 14 | HRW..LRM | montrer une variante |
| THK | SHW | 14 | SHW..CAM | montrer une variante |
| THK | SHW | 14 | SHW..CRM | montrer une variante |
| THK | SRS-W | 12 | SRS..WM | montrer une variante |
| THK | SRS-W | 12 | SRS..WN | montrer une variante |
| HIWIN | MGW | 12 | MGW..C | montrer une variante |
| HIWIN | MGW | 12 | MGW..H | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 250 [N] |
| Pression de service | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| État | NC (Normally Closed) éléments fermés hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,05 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.01 [s] |
| Temps de fermeture | 0.015 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.12 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| Volume du vérin par cycle | 2 [cm³] |
| longueur max. serrage | 52.5 |
Avantages en détail

- Glissière profilée miniature
- disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
- Mécanisme à clavette
- Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
- Mors de serrage
- sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
- Boîtier
- Piston pneumatique
- le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
- Accumulateur d’énergie à ressort
- pour fermer l’unité de serrage sans pression
- Galet de coulisseau
- pour montage flottant du palier