MCPS1500MW

Elément de serrage
Série MCPS

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HepcoMotionMLGB15MLGB..Cmontrer une variante
HepcoMotionMLGB15MLGB..Lmontrer une variante
HepcoMotionMLGB15MLGB..Nmontrer une variante
IKOLWLF42LWLF..Bmontrer une variante
IKOLWLF42LWLF..BCSmontrer une variante
IKOLWLF42LWLF..CSmontrer une variante
IKOLWLF42LWLFC..Bmontrer une variante
IKOLWLF42LWLFG..Bmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-Wmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WLmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WCmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWDmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWMmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWNmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWMmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWNmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMBmontrer une variante
NBSEBSW15Amontrer une variante
NBSEBSW15AYmontrer une variante
NBSEBSW15Bmontrer une variante
NBSEBSW15BYmontrer une variante
NBSEBW15Amontrer une variante
NBSEBW15A-Nmontrer une variante
NBSEBW15AYmontrer une variante
NBSEBW15AY-Nmontrer une variante
NBSERSW15Amontrer une variante
NBSERW15Amontrer une variante
PMIMSD15MSD-Mmontrer une variante
PMIMSD15MSD-LMmontrer une variante
HIWINMGW15MGW..Cmontrer une variante
HIWINMGW15MGW..Hmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien280 [N]
Pression de service5.5 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleOui
Force de maintien Connexion PLUS360 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,05 [mm]
Temps d'ouverture0.01 [s]
Temps de fermeture0.015 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids0.2 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montaged'en haut
Volume du vérin par cycle2 [cm³]
longueur max. serrage52.5
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée miniature
    • disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    • Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    • sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    • le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    • pour fermer l’unité de serrage sans pression
  7. Galet de coulisseau
    • pour montage flottant du palier