VEG10-B

Séparateurs
Série VEG

  • Guidage en acier trempé
    Ce guidage est robuste, fiable et durable : juste ce dont vous avez besoin pour votre application !
  • Ici, c’est vous qui décidez !
    Détection avec des capteurs magnétiques ou des détecteurs de proximité inductifs : contrairement aux modèles de référence, vous pouvez ici choisir librement !
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Données techniques
Course par coulisseau10 [mm]
Force au retrait30 [N]
Force à l´avance40 [N]
Durée de cycle0.04 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle1.5 [cm³]
Poids0.075 [kg]
Avantages en détail
  1. Coulisseaux
    en acier nitruré
  2. Support de mors
    perçage pour la fixation des mors
  3. Guidage prismatique
    robuste, pour une bonne absorption des différentes forces et couples
  4. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  5. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  6. Alimentation d‘énergie
  7. Rainure pour détecteur
    rainure en forme C pour le positionnement des détecteurs magnétiques
  8. Aimant permanent
    intégré dans le piston