PRN150-270

Vérins rotatifs
Série PRN

"L’application économique"

  • Concentration sur l’essentiel
    Ce mode de rotation extrêmement économique réduit vos coûts de production
  • Position finale amortie
    L’amortisseur hydraulique vous permet d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application
  • Arbre d’entraînement forgé
    Cet arbre est non seulement robuste, mais peut aussi être adapté individuellement
Équipement/Options
  • 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP54
  • Capteur inductif
  • Positionnement 2 positions
  • Angle de rotation 270°
Angle de rotation270 [°]
Couple de rotation18 [Nm]
Angle de démarrage45 [°]
Tolérance angle de rotation0° / +3° [°]
Temps de rotation0.63 [s]
Pression de service2 ... 10 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +60 [°C]
Volume du vérin par cycle370 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Valeur B10d1500000
Poids1.9 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Limiteur de débit unidirectionnel
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Brida
Accessoires
Détails
Brida angular
Accessoires
Détails
Limitation de course
Accessoires
Détails
Amortisseur hydraulique<br />voir page <cbpagelink offset="1" page="$KT-HWM-HHT1-$KP-SWM-$PG-PRNOELBREMSE" />
Accessoires
Détails
Vis de butée avec support de détection
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Levier de butée 90° / Angle de démarrage 45°
Accessoires
Détails
Levier de butée 180° / Angle de démarrage 45°
Accessoires
Détails
Levier de butée 270° / Angle de démarrage 45°
Accessoires
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails