DSV1-8E

Double clapet anti-retour
Série DSV

  • Pour le maintien en position d'un vérin en cas de chute de la pression de service
  • La soupape se compose de deux clapets anti-retour qui sont débloqués de façon pneumatique
Raccord filetéG1/8"
Échappement d’air rapideOui
Diamètre nominal4 [mm]
Débit nominal A-P1360 [Nl/min]
Débit nominal B-P2360 [Nl/min]
Débit nominal P1-A230 [Nl/min]
Débit nominal P2-B230 [Nl/min]
Fuite max.3 [cm³/h]
Pression de service1 ... 10 [bar]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.17 [kg]