SCM-C-02-12-A

- Converte l‘IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
- Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite 24 V I/O digitale
- La configurazione e la predisposizione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
- Set di cavi pronti per il collegamento per il tipo di controllore corrispondente
- Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
- A seconda della flessibilità richiesta, è possibile utilizzare fino a 15 pezzi diversi per una pinza. In alternativa, è possibile utilizzare due pinze.
Dati tecnici
Adatto per tipo di robot | Yaskawa GP / HC-Series |
Adatto per tipo di controllore | Yaskawa - YRC 1000-micro NPN |
Logica IO | NPN |
Comando | I/O digitale |
Numero pinze max. | 2 |
Numero di pin (ingresso comando) | 12 |
Numero di pin (uscita comando) | 12 |
Interfaccia di configurazione | Ethernet RJ45 |
Opzione di montaggio | Guida 35 mm |
Tensione | 24 [V] |
Corrente di punta alimentazione di carico | 10 [A] |
Corrente di punta alimentazione logica | 1 [A] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Peso | 0.86 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Stato Visualizzazione dello stato SCM e IO-Link-Device
- Ethernet RJ45 Collegamento temporaneo con la configurazione pinza
- Input digitale Ingressi digitali per il controllo degli attuatori di presa
- IO-Link / Device 1 Collegamento modulo pinza 1
- Output digitale Uscite digitali per monitorare i sensori pinza
- Alimentazione Alimentazione di tensione SCM e pinza
Descrizione / Schema di connessione
Descrizione:
- SCM-C precablato, pronto al collegamento (SCM-C adatto: SCM-C-02-01/02/11/12-A)
- Incluso cavo di collegamento pronto all’innesto sul controller per robot
- Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-000007-A
- Zimmer Group HMI (programma per PC Windows)
Schema di connessione: