E050-08-147

Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Doppio 50

Dati tecnici
Massa da frenare50 [kg]
Direzione operativaCon chiusura verso l'interno su entrambi i lati
Corsa liberaNo
TecnologiaDefined Comfort
Lunghezza totale massima237 [mm]
Colore carcassa SEZGrigio RAL7035
Colore leva di bloccaggio SEZNaturale
Ø fori SEZ4.2 [mm]
Larghezza SEZ12.2 [mm]
Altezza SEZ17.8 [mm]
Versione della leva di bloccaggio SEZTipo S