ZSA-V-DP

Interruttore di vuoto
Serie ZSA
- Sensore di vuoto digitale per il monitoraggio dei sistemi di vuoto
Dati tecnici
Collegamento | Cavo con connettore |
Filettatura di collegamento | M8 |
Numero contatti | 4 |
Tempo di risposta | 2.5 [ms] |
Risoluzione | 0.1 [kPa] |
Umidità di esercizio | 35 ... 85 [%] |
Mezzo operativo | Aria compressa, gas non corrosivi, gas non infiammabili |
Tensione di esercizio | 12 ... 24 [V DC] |
Area di stampa | -101,3 ... 0 [kPa] |
Riproducibilità | <= +-2% F.S. +- 1 digit |
Uscita di commutazione | PNP |
Corrente assorbita | 55 [mA] |
Temperatura di esercizio | 0 ... +50 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Peso | 0.135 [kg] |