ZB8-N-M5M

Ventosa a soffietto
Serie ZB
- Diametro: 5 mm - 150 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Gamma di diametri molto ampia
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
Diametro | 8 [mm] |
Materiale | NBR |
Filettatura di collegamento | M5 esterna |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.08 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.16 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 0.25 [kg] |
Durezza Shore | 60 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | nero |
Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
Volume | 0.15 [cm³] |
Peso | 0.003 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download