ZD60-N-M10M

Ventosa a campana
Serie ZD
- Diametro: 30 mm - 90 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici irregolari e curve
- Manipolazione sicura del pezzo senza vibrazioni e urti
- Ambiti di impiego
- Metallo
- Legno e materiale composito
- Intralogistica
Dati tecnici
Diametro | 60 [mm] |
Materiale | NBR |
Filettatura di collegamento | M10 esterna |
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 3.3 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 8.4 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 11.1 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 5.5 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 14 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 18.5 [kg] |
Durezza Shore | 60 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | nero |
Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
Volume | 22 [cm³] |
Peso | 0.036 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download