ZF40-N-14M

Ventosa piatta
Serie ZF

  • Diametro: 15 mm - 300 mm
  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane
    • Profilo a nido d’ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Gamma di diametri molto ampia
  • Ambiti di impiego
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Dati tecnici
Diametro40 [mm]
MaterialeNBR
Filettatura di collegamentoG1/4" esterna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa1.53 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa2.55 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa3.06 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa2.04 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa4.08 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa5.1 [kg]
Durezza Shore60
Forma a ventosarotondo
Colorenero
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Volume4.8 [cm³]
Peso0.012 [kg]