PME06X05NHAK-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Mini Energy

  • Massima qualità per esigenze e carichi estremi
  • Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
  • Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
  • Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
  • Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
  • Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
  • Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo1.8 [J]
Velocità di impatto min.0.1 [m/s]
Velocità di impatto mass.1.2 [m/s]
FilettoM6X0.5
Corsa mass.5 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo5000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza1.8 [J]
Testinacon testina in plastica
Variante della corsaCorsa normale
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta0.5 [kN]
Coppia di serraggio controdado2 [Nm]
MaterialeAcciaio inox
Conforme ai LABS
Conforme a REACH
Conforme a RoHS
Forza di ripristino min.1.5 [N]
Forza di ripristino mass.2.5 [N]
Tempo di reset max.0.15 [s]
ProtezioneRaschiatore (NBR)
SerieMini Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si