HF205-006-001

Mandrino motorizzato
Serie HF205-006

  • Potenza nominale S1: 34 kW
  • Coppia nominale S1: 83,7 Nm
  • Velocità massima: 12.000 giri/min
  • Raffreddamento a liquido
  • Cambio automatico degli utensili
  • Adattato per l’uso in macchine utensili
  • Encoder (con sicurezza integrata)
Equipaggiamento
  • Pulizia cono dell'interfaccia utensile
  • Guarnizione a labirinto
  • Aria di tenuta guarnizione
  • Monitoraggio ancoraggio utensili
  • A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
  • Cambio utensile automatico
  • Alimentazione interna refrigerante
Opzioni
  • Sensore di accelerazione
Potenza nominale S134 [kW]
Potenza nominale S183.7 [Nm]
Numero di giri massimo12000 [1/min]
Interfaccia utensileHSK-A63
Encoder1Vss 360
Numero di giri nominale3.88 [1/min]
Corrente nominale S1130 [A]
Tecnologia motoreasincrona
Numero poli6
Unità di sbloccoidraulici
RaffreddamentoLiquido
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso130 [kg]