Modelli di base

- Easy Automation - per le piccole e medie imprese
La nostra cella di automazione completamente pronta all'uso offre la massima flessibilità e può essere facilmente integrata nella vostra produzione. Il versatile sistema di controllo consente di iniziare facilmente a lavorare con l'automazione, senza alcuna conoscenza di programmazione. Potrete beneficiare di una soluzione intuitiva e pronta all'uso che ottimizza i vostri processi in modo efficiente.