IRB 1200-7/0.7

- Maggiore limitazione della potenza e della forza grazie a sensori di coppia integrati
- Design sicuro del robot, geometria arrotondata, nessun punto di schiacciamento/intrappolamento
- Certificato per la sicurezza, categoria 3, PL d
- Migliore interazione con l’interfaccia sul braccio robot
- Funziona sul sistema di controllo a risparmio energetico OmniCore
- Guida manuale (durante l'insegnamento)
Dati tecnici
Serie Robot | IRB 1200 |
Capacità di carico | 7 [kg] |
Raggiungere | 700 [mm] |