UR5e

Robot
Serie URe
- Automazione flessibile
- Tempi di riattrezzaggio ridotti
Equipaggiamento/Opzioni
- Precisione 0,03 mm
- Max. TCP fino a 1,0 m/s
- Possibilità di utilizzare le competenze dei cobot
- Livello di prestazione d
- Sbraccio fino a 850 mm
Dati tecnici
Serie Robot | e |
Capacità di carico | 5 [kg] |
Raggiungere | 850 [mm] |
1 [m/s] | |
1 |