Robot
Serie URe

- Automazione flessibile
- Tempi di riattrezzaggio ridotti
Caratteristiche della serie
Precisione 0,02 mm
Precisione 0,03 mm
Max. TCP fino a 1,0 m/s
Possibilità di utilizzare le competenze dei cobot
Sbraccio fino a 1.300 mm
Sbraccio fino a 500 mm
Sbraccio fino a 850 mm