WER1500LLN00-19-A

Elemento di connessione
Serie WER1500
Dati tecnici
Serie | WER1500 |
Tipo di trasmissione | Elemento di protezione |
Funzione | Protezione per la parte fissa |
Adatto per dimensioni costruttive | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
Adatto per | Parte mobile |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.015 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FIL01-19-A | 5 | Connettore rotondo | M12 | ![]() |
WER1500FSI04-19-A | 4 | Connettore rotondo | M8 | ![]() |
WER1500FSI08-19-A | 8 | Connettore rotondo | M8 | ![]() |